??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
721-206/027-000 do 721-212/027-000 - ANGLED FEMALE PLUG WITH FIXING FLANGE PIN SPACING 7.5 MM / 0.295 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
Lista materiałowa
721-208/027-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
630 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
raster
7.50 mm
liczba biegunów
wysokość
14.30 mm
szerokość
mm
głębokość
26.45 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
lichtgrau
Comment
A= (No. of poles - 1) x Pin Spacing | L1 = A + 5 mm + 3 mm | L2 = A + 5 mm + 8,8 mm | L3 = A + 5 mm + 14,8 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD