??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
721-202/037-000 bis 721-212/037-000 - Federleiste mit Verriegelungsklinken Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 100% fehlsteckgeschützt
Stückliste
721-206/037-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
Höhe
14.30 mm
Breite
mm
Tiefe
29.60 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen