??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
721-202/037-000 à 721-212/037-000 - Connecteur femelle avec cliquets de verrouillage Pas 7,5 mm/0,295 in 100% protégé contre l'inversion
Nomenclature
721-206/037-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
630 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
2
ampérage
16 A
Pas
7.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
14.30 mm
Largeur
mm
Profondeur
29.60 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés