국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
717 11.000
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_717.prj},{NB=717 11.000},{J21=717 11.000},{A11=11},{B3=96},{B4=96},{B5=142},{B6=12},{B71=141.100},{C4=46},{C12=1},{C2=100},{C3=10.000},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.083},{BLD=1},{ID12000=9007170110000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{D8=2},{D9=0},{E6=45},{G2=0},{J7=0},{J22=HM MASCH,-REIBAHLEN 11,000 DIN 8050~A RN},{J3=GG},{H3=HM-BEST,},{J1=DIN8050~},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h6},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HW},{H5=OHNE},{J6=ZYL01000105},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9007170110000.dxf},{ID10003=9007170110000.stp},{ID10004=9007170110000_prop.xml},{ID10005=A_9007170110000.xml},{ID11001=K10},{ID11002=BLANK},{ID12001=HM MASCH.-REIBAHLE},{ID12007=mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
717 - DIN8050~ HM MASCH.-REIBAHLE
Bill of material
717 11.000
Identifizierende Bestellnummer
717 11.000
717 11.000
Produktbezeichnung
HM MASCH,-REIBAHLEN 11,000 DIN 8050~A RN
HM MASCH,-REIBAHLEN 11,000 DIN 8050~A RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HM-BEST,
HM-BEST,
Normnummer
DIN8050~
Schneidendurchmesser min.
11
11
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
96
96
mm
Nutzlänge
96
96
mm
Gesamtlänge
142
142
mm
Schneidenlänge max.
12
12
mm
Funktionslänge
141.100
141.100
mm
Schaftlänge
46
46
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10.000
10.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
6
Drallrichtung
N
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HW
HW
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Masse (Gewicht)
0.083
0.083
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000105
ZYL01000105
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성