??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
714-132 hasta 714-146 - Conector macho (para circuitos impresos) Terminal soldable recto 0,8x0,8 mm Paso 3,5 mm/0,138 in
Lista de materiales
714-138
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2.5 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
8 A
Paso
3.50 mm
Número de polos
Altura
9.70 mm
Ancho
mm
Profundidad
6.90 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
schwarz
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 4.9 mm
Dimensions
1.1 +0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD