??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 13
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
714-132 do 714-146 - HEADER STRAIGHT SOLDER PIN0.8x0.8 MM PIN SPACING 3.5 MM / 0.138 IN
Lista materiałowa
714-138
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
160 V
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
Pollution degree
2
Current intensity
8 A
raster
3.50 mm
liczba biegunów
wysokość
9.70 mm
szerokość
mm
głębokość
6.90 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
schwarz
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 4.9 mm
Dimensions
1.1 +0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD