??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
714-132 bis 714-146 - Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8x0,8 mm Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in
Stückliste
714-138
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
8 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
Höhe
9.70 mm
Breite
mm
Tiefe
6.90 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
schwarz
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 4.9 mm
Bohrlochdurchmesser
1.1 +0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen