??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
714-132 a 714-146 - morsetti componibili (per circuiti stampati) PIN A SALDARE DRITTO0.8x0.8 MM passo 3,5 mm/0,138 in
Lista materiale
714-138
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
160 V
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
8 A
Passo
3.50 mm
Numero di poli
Altezza
9.70 mm
Larghezza
mm
Profondita
6.90 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
schwarz
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 4.9 mm
Dimensions
1.1 +0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD