??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
714-132 à 714-146 - Connecteur mâle (pour circuits imprimés) broche à souder droite, 0,8x0,8 mm Pas 3,5 mm/0,138 in
Nomenclature
714-138
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
160 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
degré de pollution
2
ampérage
8 A
Pas
3.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
9.70 mm
Largeur
mm
Profondeur
6.90 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
schwarz
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 4.9 mm
Dimensions
1.1 +0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés