??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
714-102 hasta 714-120 - Conector hembra Paso 3,5 mm/0,138 in
Lista de materiales
714-108
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.2 - 1.5 mm²
Sección
24 - 16 AWG
Longitud de pelado
10 mm
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2.5 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
8 A
Paso
3.50 mm
Número de polos
Altura
23.00 mm
Ancho
mm
Profundidad
7.80 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
schwarz
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)