??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
713-1498/037-000 - Conector macho pasamuros, 100% protegido contra error al conectar, 36 polos, Paso 3,5 mm
Lista de materiales
713-1498/037-000
Item-No.
713-1498/037-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2.5 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
10 A
Paso
3.50 mm
Número de polos
36
Altura
13.50 mm
Ancho
70.10 mm
Profundidad
13.30 mm
Número de puntos de conexión
36
Número de potenciales
36
Color
schwarz
Comment
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 10.6 mm
Dimensions
1.1 +0.1 mm
Peso
8.952 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD