??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
713-1492/037-000 - wtyk przepustowy, 100% ochrony przed błędnym wetknięciem, 24-bieg., Raster 3,5 mm
Lista materiałowa
713-1492/037-000
Nr zamówienia.
713-1492/037-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
160 V
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
Pollution degree
2
Current intensity
10 A
raster
3.50 mm
liczba biegunów
24
wysokość
13.50 mm
szerokość
70.10 mm
głębokość
13.30 mm
Number of connection points
24
Number of potentials
24
kolor
schwarz
Comment
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 10.6 mm
Dimensions
1.1 +0.1 mm
masa
8.952 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD