??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
713-1492/037-000 - Embase mâle traversante, 100% protégé contre l'inversion, 24 pôles, Pas 3,5 mm
Nomenclature
713-1492/037-000
No de produit
713-1492/037-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
160 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
degré de pollution
2
ampérage
10 A
Pas
3.50 mm
Nbre de pôles
24
Hauteur
13.50 mm
Largeur
70.10 mm
Profondeur
13.30 mm
Nombre des postes de serrage
24
Nombre des potentiels
24
Couleur
schwarz
Comment
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 10.6 mm
Dimensions
1.1 +0.1 mm
Poids
8.952 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés