??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
713-1463/107-000 do 713-1478/107-000 - wtyk THT, 2-rzędowy, Pin lutowniczy 0,8 x 0,8 mm, konstrukcja prosta, 100% ochrony przed błędnym wetknięciem, z wypustem prowadzącym, kołnierz gwintowany, Raster 3,5 mm
Lista materiałowa
713-1470/107-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
160 V
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
Pollution degree
2
Current intensity
10 A
raster
3.50 mm
liczba biegunów
wysokość
13.00 mm
szerokość
mm
głębokość
13.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
czarny
masa
g
Comment
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 13.6 mm
Dimensions
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD