??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
713-1463 à 713-1478 - Connecteur mâle THT, 2 rangées, Broche à souder 0,8 x 0,8 mm, Droit, 100% protégé contre l'inversion, avec crochet d'orientation, Pas 3,5 mm
Nomenclature
713-1470
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
160 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
degré de pollution
2
ampérage
10 A
Pas
3.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
13.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
13.00 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
schwarz
Poids
g
Comment
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 5 mm
Dimensions
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés