??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
713-1422/105-000 bis 713-1438/105-000 - THR-Stiftleiste, 2-reihig, Lötstift 0,8 x 0,8 mm, abgewinkelt, 100% fehlsteckgeschützt, Rastermaß 3,5 mm
Stückliste
713-1429/105-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
Höhe
13.30 mm
Breite
mm
Tiefe
13.50 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
schwarz
Bemerkungen
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 5.2 mm
Bohrlochdurchmesser
1.2 +0.1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen