??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 17
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
713-1402/107-000 a 713-1418/107-000 - Connettore maschio THT, 2 file, Pin a saldare 0,8 x 0,8 mm, dritto, Protetto al 100% contro l'inversione di polarità, Flangia filettata, Passo pin 3,5 mm
Lista materiale
713-1409/107-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
160 V
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
10 A
Passo
3.50 mm
Numero di poli
Altezza
13.50 mm
Larghezza
mm
Profondita
13.30 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
schwarz
Comment
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 13.6 mm
Dimensions
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD