??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 17
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
713-1402/105-000 hasta 713-1418/105-000 - Conector macho THR, 2 líneas, Pin soldable de 0,8 x 0,8 mm, recta, 100% protegido contra error al conectar, Paso 3,5 mm
Lista de materiales
713-1409/105-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2.5 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
10 A
Paso
3.50 mm
Número de polos
Altura
13.50 mm
Ancho
mm
Profundidad
13.30 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
schwarz
Comment
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 5.2 mm
Dimensions
1.2 +0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD