??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 17
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
713-1102/037-000 do 713-1118/037-000 - 1-przewodowe gniazdo, 2-rzędowe, CAGE CLAMP®, 1,5 mm², Raster 3,5 mm, 100% ochrony przed błędnym wetknięciem, pomoc przy rozłączaniu
Lista materiałowa
713-1109/037-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
Measured voltage
160 V
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
Pollution degree
2
Current intensity
10 A
raster
3.50 mm
liczba biegunów
wysokość
18.80 mm
szerokość
mm
głębokość
16.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
schwarz
Comment
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 12 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD