??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
713-1102/037-000 bis 713-1118/037-000 - 1-Leiter-Federleiste, 2-reihig, CAGE CLAMP®, 1,5 mm², Rastermaß 3,5 mm, 100% fehlsteckgeschützt, Trennhilfe
Stückliste
713-1109/037-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
Querschnitt
28 - 16 AWG
Abisolierlänge
6 - 7 mm
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
Höhe
18.80 mm
Breite
mm
Tiefe
16.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
schwarz
Bemerkungen
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 12 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen