??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 17
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
713-1102/037-000 a 713-1118/037-000 - Connettore femmina per 1 conduttore, 2 file, CAGE CLAMP®, 1,5 mm², Passo pin 3,5 mm, Protetto al 100% contro l'inversione di polarità, Leve
Lista materiale
713-1109/037-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
Sezione
28 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
Tensione rilevata
160 V
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
10 A
Passo
3.50 mm
Numero di poli
Altezza
18.80 mm
Larghezza
mm
Profondita
16.00 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
schwarz
Comment
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 12 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD