??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7113929 - Federstangenscharniere schließend
Stückliste
71-1-3929
PREVIEW
Referenz
71-1-3929
Material
Edelstahl 1.4306
Dekor
unbehandelt
A
915 mm
B
50 mm
C
2 mm
D
4 mm
PIN
mm
F
28 mm
H
52,5 mm
Gewicht
90 g
S
4,5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen