??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7113925 - Charnière longue à ressort fermant
Nomenclature
71-1-3925
PREVIEW
Référence
71-1-3925
Matière
inox 304
Finition
brut
A
915 mm
B
40 mm
C
1,5 mm
D
4 mm
PIN
mm
F
23 mm
H
52,5 mm
poids
90 g
S
4,5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés