711 - 1
Kukamet
manual_toggle_clamps
Combination toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/combination_toggle_clamps/711.prj},{NB=711 - 1},{SHA256=fN4AWn9n1D64YHjsCO64obucMz3VwHcRxMzPPlb15Qw=},{INAME=711_1},{NAME=711_1},{MODELNO=711 - 1},{F1=1000},{F2=1000},{F3=1000},{F4=1000},{FI1=14:1},{FI2=8:1},{WEIGHT=400},{A=56},{B=59.5},{C=38},{D=32.5},{E=40},{F=37,5 - 44,5},{G=42},{H=70},{H2=148},{J=15},{K=10},{L=173},{M=16},{N=5,5 x 9},{P1MIN=15},{P1MAX=33},{P2MIN=19},{P2MAX=37},{R=20.5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/711.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/711.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
711
Bill of material
711 - 1
Model number
711 - 1
711 - 1
Force
1000
1000
N
Force
1000
1000
N
Force
1000
1000
N
Force
1000
1000
N
(X1) YIELD (F1:Fi)
14:1
14:1
N
(X2) YIELD (F2:Fi)
8:1
8:1
N
Weight
400
400
g
A
56
56
mm
B
59.5
59.5
mm
C
38
38
mm
D
32.5
32.5
mm
E
40
40
mm
F
37,5 - 44,5
37,5 - 44,5
mm
G
42
42
mm
H
70
70
mm
H2
148
148
mm
J
15
15
mm
K
10
10
mm
L
173
173
mm
M
16
16
mm
N
5,5 x 9
5,5 x 9
mm
P1MIN
15
15
mm
P1MAX
33
33
mm
P2MIN
19
19
mm
P2MAX
37
37
mm
R
20.5
20.5
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/711.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/711.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성