??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
711-401 - Transformator-Sicherungseinzelklemme mit Beschriftungsfläche für Sicherung 6,35 x 32 mm
Stückliste
711-401
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
800 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
10 A
Höhe
57.10 mm
Breite
22.50 mm
Tiefe
23.50 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-10
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen