??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
711-401 - Morsetto con fusibile per trasformatore modulare con zone di marcatura per fusibile 6,35 x 32 mm
Lista materiale
711-401
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 4 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
800 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
10 A
Altezza
57.10 mm
Larghezza
22.50 mm
Profondita
23.50 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-10
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD