??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
711-401 - Bornas universales portafusibles para transformador con superficie de marcaje para fusible 6,35 x 32 mm
Lista de materiales
711-401
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 4 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
800 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
10 A
Altura
57.10 mm
Ancho
22.50 mm
Profundidad
23.50 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-10
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD