??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
711-192 - Modular transformer fuse terminal block for fuse 5 x 20 mm
Lista materiałowa
711-192
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
10 A
wysokość
35.00 mm
szerokość
15.00 mm
głębokość
23.50 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-10
eCl@ss 8.1
27-14-11-10
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD