??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
711-192 - Borne modulaire à fusible pour transformateur pour fusibles 5x20 mm
Nomenclature
711-192
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 4 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
10 A
Hauteur
35.00 mm
Largeur
15.00 mm
Profondeur
23.50 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-10
eCl@ss 8.1
27-14-11-10
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés