??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
711-182 hasta 711-190 - Bloque de bornas para transformador con doble alojamiento para marcajes WTB
Lista de materiales
711-185
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 4 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
800 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
25 A
Número de polos
Altura
35.00 mm
Ancho
mm
Profundidad
23.50 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
orange
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-10
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD