??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
711-182 à 711-190 - Bloc de bornes pour transformateur avec réceptacle pour repérage WTB
Nomenclature
711-185
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 4 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
800 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
25 A
Nbre de pôles
hauteur
35.00 mm
largeur
mm
profondeur
23.50 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
orange
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-10
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés