??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
711-151 - Transformatoreinzelklemme mit Beschriftungsaufnahme für WTB-Beschriftungen 1-polig
Stückliste
711-151
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
800 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Polzahl
1
Höhe
35.00 mm
Breite
7.50 mm
Tiefe
23.50 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-10
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen