??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
711-151 - Modular transformer terminal block with marker slot for WTB markers 1-pole
Lista materiałowa
711-151
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
800 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
liczba biegunów
1
wysokość
35.00 mm
szerokość
7.50 mm
głębokość
23.50 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-10
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen