??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
711-151 - Borne modulaire pour transformateur avec réceptacle pour repérage WTB 1 pôle
Nomenclature
711-151
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 4 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
800 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
25 A
Nbre de pôles
1
hauteur
35.00 mm
largeur
7.50 mm
profondeur
23.50 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-10
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés