??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
711-151 - Bornas universales de transformador con doble alojamiento para marcajes WTB 1 polo
Lista de materiales
711-151
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 4 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
800 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
25 A
Número de polos
1
Altura
35.00 mm
Ancho
7.50 mm
Profundidad
23.50 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-10
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD