5004668
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/7101.prj},{NB=5004668 7101 DN65 - PN16 (400)},{IN=5004668},{DC=AT},{LOD=400},{DN=65},{PN=PN16},{P=76},{D=185},{K=145},{C=28},{L=56},{Q=8},{T=M 16},{W=3.5},{PL=Link},{D2=163},{D3=127},{D1=10.0},{D4=99.0},{L1=18},{D5=97.0},{D6=82.0},{D7=173.0},{D8=117.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
7101 - Dual chamber flange adapter for steel pipes
Bill of material
5004668
Item Number
5004668
5004668
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
65
65
mm
Pressure Rating
PN16
Ø Pipe
76
76
mm
Ø
185
185
mm
K
145
145
mm
C
28
28
mm
L
56
56
mm
Bolts quantity
8
8
mm
Thread
M 16
M 16
Weight
3.5
3.5
kg
Product link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성