??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
70m³/h (nominal flow), PN16
Спецификация
4166155
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
Level Of Detail
производитель
WILO SE
Краткий текст
Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем
Тендерный текст
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении со встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением. Встроенный частотный преобразователь может изменять частоту вращения, регулировать давление и выполнять ПИД-регулирование. Способы регулирования *«Регулирование частоты вращения»: Вручную зеленой кнопкой или через внешние сигналы *Постоянное или переменное давление: Регулирование давления с помощью датчика, установка заданного значения с помощью зеленой кнопки или внешних сигналов *ПИД-регулятор: регулирование прочих постоянных переменных управления (температура, расход, давление…) с помощью датчика, настройка заданного значения с помощью зеленой кнопки и внешних сигналов Электронный модуль обеспечивает различные функции защиты, в т. ч. защиту от перегрузки, распознавание отсутствия воды, а также защиту от недостаточного напряжения в сети или перенапряжения, высокой температуры окружающей жидкости, пропадания фазы, блокировки насоса и короткого замыкания. Сообщения об ошибках выводятся на дисплей. Вход: *In1: Вход, сигнал датчика 4 – 20 мА, 0 – 10 В, 0 – 20 мА или 2 – 10 В *In2: Вход, заданное значение 0 – 20 мА, 0 – 10 В, 4 – 20 мА или 2 – 10 В Выход: *Выход напряжения +24 В с макс. нагрузочной способностью контактов 60 мА *Беспотенциальные обобщенные сигнализации рабочего состояния и неисправностей *Внешний режим вкл/выкл Инфракрасная связь *Гнездо для Wilo IF-модулей Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON для подсоединения к автоматизированной системе управления зданием Подсоединение вала насоса и электродвигателя осуществляется посредством продольно-свертной муфты. Отдельный шарикоподшипник фонаря обеспечивает оптимальное восприятие осевых сил. Насос подходит для применения в системах водоснабжения и повышения давления, промышленных циркуляционных установках, контурах технологической и охлаждающей воды, установках пожаротушения, моечных установках и для ирригации. Кроме того, его можно применять в моечных установках, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Коррозионностойкие рабочие и ведущие колеса и ступенчатый корпус Комплект поставки *Высоконапорный центробежный насос Wilo-Multivert MVIE *Инструкция по монтажу и эксплуатации Указания относительно типа *Круглые ответные фланцы предлагаются в качестве принадлежностей *Дополнительные, вставные IF-модули *Датчики предлагаются в качестве дополнительных принадлежностей. *Комплекты байпаса предлагаются в качестве дополнительных принадлежностей.
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
0
Модель/исполнение
0
Материал корпуса насоса
Серый чугун
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
Материал лопастного колеса/насоса
GX5CrNiMo19-11-2
Материал соединения
Серый чугун
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Макс. производительность
121.0 m³/h
Макс. напор
m
Макс. рабочее давление
16.0 bar
Электрич. подключение
0
Длина кабеля
0 mm
Номин. напряжение
400 V
Количество фаз
3
Частота
50. 60 Hz
Номин. ток
A
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
Класс изоляции по IEC
F
Частота вращения
2900.0 1/min
Управление скоростью двигателя
0
Тип управления скоростью
0
Motor with extended shaft
0
Communication
0
Радиостандарт Bluetooth
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Контакт беспотенциального выключателя
0
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
Поддержка протокола KNX
0
Поддержка протокола PROFIBUS
0
Поддержка протокола PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Cредняя температура (непрерывная)
-15.0 °C
Температура эксплуатации
-15.0 °C
Connection on supply side
Фланец
Diameter of connection on supply side
DN 100
Outer pipe diameter connection inlet side
100 mm
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Присоединение 2
Flange;DN100-PN16-EN1092-2
Diameter of connection on delivery side
DN 100
Outer pipe diameter connection outlet side
100 mm
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Форма фланца
Фланец
Self-priming
нет
Степень защиты (IP)
IP55
Длина установочная (встраив.)
380.0 mm
Высота насоса
mm
Вес
kg
Взрывозащищенный
-
Standard motor
Асинхронный W/ FC
Класс эффективности электродвигателя
IE4
With protection against dry running
0
Внесен в реестр
нет
Торцевое уплотнение
U3BE3GG
With oval counterflanges
нет
Angle electrical cabinet
0 °
Угол к первой скважине
22.5 °
Угол к первой скважине
22.5 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
24 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
24 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Наружный диаметр фланца
220 mm
Наружный диаметр фланца
220 mm
Наружный диаметр соединения трубы
106 mm
Наружный диаметр соединения трубы
106 mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр уплотняющей кромки
156 mm
Диаметр уплотняющей кромки
156 mm
Номинальный внутренний диаметр
100 mm
Номинальный внутренний диаметр
100 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
Высота насоса
mm
Diameter motor
mm
Размеры
mm
Размеры
140 mm
Размеры
mm
Размеры
45 mm
Размеры
mm
Диаметр шага
180 mm
Диаметр шага
180 mm
Размеры
190 mm
Размеры
190 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
180 mm
Centre-to-centre holes
180 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Количество отверстий под болты
8
Количество отверстий под болты
8
Рабочая длина
190 mm
Рабочая длина
190 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0 mm
Размеры
280 mm
Размеры
350 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0
Размеры
0
Размеры
318 mm
Размеры
16.0 mm
Размеры
241 mm
Размеры
mm
Размеры
14 mm
Размеры
280 mm
Размеры
225 mm
Размеры
0 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
0
Размеры
0.0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
264 mm
Размеры
0 mm
Размеры
235.5 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
555 mm
Уголки
180 °
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей