??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
70m³/h (nominal flow), PN16
Lista materiale
4166155
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Pompa multistadio normalmente aspirante, con convertitore di frequenza integrato
testo tenero
Pompa centrifuga verticale ad alta prevalenza normalmente aspirante di tipo costruttivo Inline con convertitore di frequenza raffreddato ad aria integrato Il convertitore di frequenza integrato consente una velocità di rotazione variabile e un regolatore PID e a pressione. Modi di regolazione *"Controllo della velocità di rotazione" : Manuale, tramite pulsante verde o tramite segnali esterni *Pressione costante o variabile: Regolazione della pressione con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde o tramite segnali esterni *Regolazione PID: altre variabili di comando costanti (temperatura, portata, pressione....) con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde e segnali esterni Il modulo elettronico offre diverse funzioni di protezione come protezione da sovraccarichi, mancanza d'acqua, tensione di rete insufficiente o sovratensione, elevata temperatura ambiente, mancanza di fase, blocco della pompa e cortocircuito. Le segnalazioni di guasto vengono visualizzate sul display. Ingresso: *In1: Ingresso, segnale sensore 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA o 2 – 10 V *In2: ingresso, valore di consegna 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA o 2 – 10 V Uscita: *Uscita tensione +24 V con forza di contatto max. di 60 mA *Segnalazione cumulativa di funzionamento e di guasto libera da potenziale *Modalità ON/OFF est. Comunicazione a infrarossi *Vano per innesto di moduli IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON per il collegamento al sistema di automazione degli edifici Il collegamento dell’albero del motore e della pompa avviene mediante aggancio a tenda. Uno speciale cuscinetto a sfera con lanterna garantisce un ottimale assorbimento delle forze assiali. La pompa si presta per impieghi quali alimentazione e pressurizzazione idriche, sistemi di circolazione industriali, acqua di processo e circuiti dell'acqua di raffreddamento, impianti antincendio, impianti di lavaggio e irrigazione canalizzata. È inoltre possibile l’impiego negli impianti di lavaggio e per l’irrigazione canalizzata. Particolarità/vantaggi del prodotto *Giranti e diffusori resistenti alla corrosione e corpo stadio Fornitura *Pompa centrifuga ad alta prevalenza Wilo-Multivert MVIE *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Indicazioni relative al tipo costruttivo *Le controflange rotonde sono disponibili come accessori *Moduli IF innestabili opzionali *I sensori sono disponibili come accessori. *I kit by-pass sono disponibili come accessori.
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
0
esecuzione
0
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
materiale girante
Acciaio inossidabile
materiale girante
GX5CrNiMo19-11-2
materiale del collegamento
Ghisa grigia
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
121.0 m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
16.0 bar
collegamento elettrico
0
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
400 V
numero di fasi
3
frequenza
50. 60 Hz
Corrente nominale
A
potenza di uscita del motore (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
2900.0 1/min
controllo velocità di giri motore
0
tipo di controllo velocità di giri
0
Motor with extended shaft
0
Communication
0
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
0
supporta protocollo PROFIBUS
0
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
temperatura media (funzionamento continuato)
-15.0 °C
temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Flangia
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 100
Diametro di collegamento fornitura laterale
100 mm
livello di pressione flangia
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
collegamento 2
Flange;DN100-PN16-EN1092-2
diametro collegamento lato pressione
DN 100
Diametro di collegamento lato mandata
100 mm
livello di pressione flangia
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forma della flangia
Flangia
Self-priming
no
grado di protezione (IP)
IP55
lunghezza di montaggio
380.0 mm
altezza della pompa
mm
peso
kg
antideflagrante
-
Standard motor
Asincrono W/ FC
Classe di efficienza energetica motore
IE4
With protection against dry running
0
omologazione
no
Tenuta meccanica
U3BE3GG
With oval counterflanges
no
Angle electrical cabinet
0 °
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
24 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
24 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
diametro esterno flangia
220 mm
diametro esterno flangia
220 mm
collegamento diametro esterno tubo
106 mm
collegamento diametro esterno tubo
106 mm
diametro foro del bullone
19 mm
diametro foro del bullone
19 mm
Diametro margine di tenuta
156 mm
Diametro margine di tenuta
156 mm
diametro nominale
100 mm
diametro nominale
100 mm
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
altezza della pompa
mm
Diameter motor
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
140 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
45 mm
Dimensioni
mm
circuito parziale
180 mm
circuito parziale
180 mm
Dimensioni
190 mm
Dimensioni
190 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
180 mm
Centre-to-centre holes
180 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
numero di fori per viti
8
numero di fori per viti
8
lunghezza di lavoro
190 mm
lunghezza di lavoro
190 mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
280 mm
Dimensioni
350 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0
Dimensioni
318 mm
Dimensioni
16.0 mm
Dimensioni
241 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
14 mm
Dimensioni
280 mm
Dimensioni
225 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0.0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
264 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
235.5 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
555 mm
Angolare
180 °
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD