??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
70m³/h (nominal flow), PN16
Lista de materiales
4166155
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Texto corto
Bomba multietapas de aspiración normal con convertidor de frecuencia integrado
Texto tierno
Bomba centrífuga de alta presión, de aspiración normal, vertical, de diseño Inline, con convertidor de frecuencia refrigerado por aire incorporado. El convertidor de frecuencia incorporado permite una velocidad variable, así como una regulación de presión y PID. Modos de regulación *"Regulación de la velocidad": Manual pulsando el botón verde o mediante señales externas *Presión constante o variable: regulación de presión con sensor, ajuste del valor de consigna mediante el botón verde o señales externas *Regulador PID: otras variables constantes de control (temperatura, caudal, presión...) con sensor, ajuste de valor de consigna con el botón verde y ayuda de señales externas El módulo electrónico ofrece diferentes funciones de protección, incluida la protección contra sobrecargas, detección de falta de agua, subtensión o sobretensión de red, alta temperatura ambiente, interrupción de fase, bloqueos de la bomba y cortocircuitos. Las indicaciones de fallo se muestran en la pantalla. Entrada: *In1: entrada, señal de sensor 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA o 2 – 10 V *In2: entrada, valor de consigna 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA o 2 – 10 V Salida: *Salida de tensión +24 V con potencia de contacto máx. de 60 mA *Indicaciones generales de funcionamiento y de avería libres de tensión *Modo ON/OFF ext. Comunicación por infrarrojos *Punto de conexión de los módulos IF de Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON para la conexión con la automatización de edificios El eje de la bomba y el eje del motor se conectan mediante acoplamiento de manguito. Un rodamiento de bolas de linterna aparte asegura la absorción óptima de las fuerzas axiales. Bomba apta para la aplicación en el abastecimiento de agua y aumento de presión, sistemas de circulación industriales, circuitos de agua de proceso y agua de refrigeración, equipos contraincendios, sistemas de lavado y riego. También se puede utilizar en sistemas de lavado, así como para el riego. Características especiales/ventajas del producto *Rodetes, difusores y carcasa escalonada resistentes a la corrosión Suministro *Bomba centrífuga de alta presión Wilo-Multivert MVIE *Instrucciones de instalación y funcionamiento Indicaciones sobre el diseño *Las contrabridas redondas se pueden obtener como accesorios *Módulos IF insertables opcionales *Los sensores se pueden obtener como accesorios. *Los kits de montaje de baipás se pueden adquirir como accesorios.
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
0
Ejecución
0
Material del cuerpo de la bomba
fundición gris
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
Material rueda ventilador/bomba
Acero inoxidable
Material rueda ventilador/bomba
GX5CrNiMo19-11-2
Material de la conexión
fundición gris
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Flujo volumétrico máximo
121.0 m³/h
Altura máxima de elevación
m
Máx. presión de trabajo
16.0 bar
Conexión eléctrica
0
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
400 V
Número de fases
3
Frecuencia
50. 60 Hz
Corriente nominal
A
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
Clase de aislamiento según IEC
F
Número de revoluciones
2900.0 1/min
Regulación de la velocidad del motor
0
Modo de regulación de la velocidad
0
Motor with extended shaft
0
Communication
0
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contacto de conmutación sin potencial
0
Con interfaz de comunicación RD 485
0
Con interfaz de comunicación RD 232
0
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
Soporta el protocolo EIB
0
Soporta el protocolo PROFIBUS
0
Soporta el protocolo PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-15.0 °C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Brida
Diameter of connection on supply side
DN 100
Outer pipe diameter connection inlet side
100 mm
Etapa de presión brida
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Conexión 2
Flange;DN100-PN16-EN1092-2
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 100
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
100 mm
Etapa de presión brida
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma de la brida
Brida
Autocebante
no
Clase de protección (IP)
IP55
Longitud de montaje
380.0 mm
Altura de la bomba
mm
Peso
kg
Protección contra explosiones
-
Standard motor
Asincrónico W/ FC
Clase de eficiencia energética del motor
IE4
With protection against dry running
0
Admisión
no
Cierre mecánico
U3BE3GG
Con contrabridas ovales
no
Angle electrical cabinet
0 °
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
24 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
24 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Diámetro exterior de la brida
220 mm
Diámetro exterior de la brida
220 mm
Diámetro exterior de la toma
106 mm
Diámetro exterior de la toma
106 mm
Diámetro agujero para perno
19 mm
Diámetro agujero para perno
19 mm
Diámetro del canto de la junta
156 mm
Diámetro del canto de la junta
156 mm
Diámetro interior nominal
100 mm
Diámetro interior nominal
100 mm
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
Altura de la bomba
mm
Diameter motor
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
140 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
45 mm
Dimensiones
mm
Círculo graduado
180 mm
Círculo graduado
180 mm
Dimensiones
190 mm
Dimensiones
190 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
180 mm
Centre-to-centre holes
180 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Número de agujeros para tornillos
8
Número de agujeros para tornillos
8
Longitud de trabajo
190 mm
Longitud de trabajo
190 mm
Dimensiones
0.00 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0.00 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
280 mm
Dimensiones
350 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0
Dimensiones
0
Dimensiones
318 mm
Dimensiones
16.0 mm
Dimensiones
241 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
14 mm
Dimensiones
280 mm
Dimensiones
225 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0
Dimensiones
0.0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
264 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
235.5 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
555 mm
Ángulo
180 °
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD