??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
70m³/h (nominal flow), PN16
Kusovník
4166155
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Level Of Detail
Výrobce
WILO SE
Kort text
Vícestupňové čerpadlo s normálním sáním s integrovaným frekvenčním měničem
Anbudstext
Vertikální vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním konstrukčního typu in-line s vestavěným, vzduchem chlazeným frekvenčním měničem. Vmontovaný frekvenční měnič umožňuje variabilní počet otáček a regulátorem tlaku a PID. Regulační režimy *„Regulace otáček“: Manuálně pomocí zeleného tlačítka nebo prostřednictvím externích signálů *Konstantní nebo variabilní tlak: Regulace tlaku pomocí senzoru, nastavení požadované hodnoty pomocí zeleného tlačítka nebo prostřednictvím externích signálů *Regulace PID: ostatní konstantní proměnné řízení (teplota, průtok, tlak....) pomocí senzoru, nastavení požadované hodnoty pomocí zeleného tlačítka, s pomocí externích hlášení Elektronický modul poskytuje různé ochranné funkce včetně ochrany proti přetížení, rozpoznání nedostatku vody, ochrany proti podpětí nebo přepětí v síti, vysoké okolní teploty, výpadku fáze, blokování čerpadla a zkratu. Chybová hlášení jsou vydávána prostřednictvím displeje. Vstup: *In1: Vstup, signál senzoru 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA nebo 2 – 10 V *In2: Vstup, požadovaná hodnota 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA nebo 2 – 10 V Výstup: *Výstup napětí +24 V s max. intenzitou kontaktu 60 mA *Beznapěťová sběrná provozní hlášení a sběrná poruchová hlášení *Ext. režim zap/vyp. Komunikace pomocí infračerveného záření *Místo zapojení pro IF-moduly Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON k napojení na objektovou automatiku Připojení hř�dele čerpadla a motoru je provedeno prostřednictvím skořepinové spojky. Speciální lucernové kuličkové ložisko zajišťuje optimální zachycení axiálních sil. Čerpadlo je vhodné pro použití v oblasti zásobení vodou a zvyšování tlaku, v průmyslových cirkulačních systémech, okruzích procesní a chladicí vody, hasicích zařízeních, myčkách a pro zavlažování. Dále se může používat v myčkách a pro zavlažování. Speciální údaje/přednosti výrobku *Oběžná a rozváděcí kola, odolná vůči korozi a těleso stupně čerpadla Rozsah dodávky *Vysokotlaké odstředivé čerpadlo Wilo-Multivert MVIE *Návod k montáži a obsluze Upozornění ke konstrukčnímu typu *Kulaté protipříruby lze dodat jako příslušenství *Volitelné, připojitelné IF-moduly *Senzory lze dodat jako příslušenství. *Obtokové sady lze dodat jako příslušenství.
Název výrobku
ETIM Class (EC)
0
Provedení
0
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Oběžné kolo
Nerezová ocel
Oběžné kolo
GX5CrNiMo19-11-2
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
121.0 m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
16.0 bar
Elektrické připojení
0
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
400 V
Počet fází
3
Kmitočet
50. 60 Hz
Jmenovitý proud
A
Výkon motoru (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
Izolační třída podle IEC
F
Jmenovité otáčky
2900.0 1/min
Regulace otáček motoru
0
Druh regulace otáček
0
Motor s prodlouženou osou
0
Communication
0
Radio standard Bluetooth
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Potential free switch contact
0
With communication interface RS-485
0
With communication interface RS-232
0
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
Supporting protocol for KNX
0
Supporting protocol for PROFIBUS
0
Supporting protocol for PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
Připojení strany přítoku
Příruba
Průměr, připojení přítoku
DN 100
Průměr, připojení přítoku
100 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Připojení 2
Flange;DN100-PN16-EN1092-2
Průměr, připojení vypouštění
DN 100
Průměr, připojení vypouštění
100 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Flange shape
Příruba
Samonasávací
žádný
Třída krytí (IP)
IP55
Konstrukční délka
380.0 mm
Výška čerpadla
mm
Hmotnost
kg
Chráněno proti výbuchu
-
Standard motor
Asynchronní W/ FC
Energetická třída motoru
IE4
With protection against dry running
0
Přijetí
žádný
Mechanická ucpávka
U3BE3GG
S oválnými protipřírubami
žádný
Angle electrical cabinet
0 °
Angle to first bolt hole
22.5 °
Angle to first bolt hole
22.5 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
24 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
24 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Outer diameter of flange
220 mm
Outer diameter of flange
220 mm
Outer pipe diameter connection
106 mm
Outer pipe diameter connection
106 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter sealing edge
156 mm
Diameter sealing edge
156 mm
Nominal inner diameter
100 mm
Nominal inner diameter
100 mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Výška čerpadla
mm
Diameter motor
mm
Height to bottom side electrical cabinet
mm
Distance to centre connection
140 mm
Distance to bottom side motor
mm
Thickness foot
45 mm
Distance to fastening
mm
Pitch circle
180 mm
Pitch circle
180 mm
Connection length
190 mm
Connection length
190 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
180 mm
Centre-to-centre holes
180 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Number of bolt holes
8
Number of bolt holes
8
Working length
190 mm
Working length
190 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
280 mm
Dimensions
350 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
318 mm
Dimensions
16.0 mm
Dimensions
241 mm
Dimensions
mm
Dimensions
14 mm
Dimensions
280 mm
Dimensions
225 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
264 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
235.5 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
555 mm
Angle bracket
180 °
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model