국가 별
표준별
언어선택:
English
English
70IMX35D15D15-8ZG
Bel Fuse
Power Solutions
70IMX35D15D15-8ZG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/70imx35d15d15_8zg/70imx35d15d15_8zg.prj},{NB=70IMX35D15D15-8ZG},{PN=70IMX35D15D15-8ZG},{DESC=Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 36W, Output 15/15/15/15VDC, 0.6/0.6/0.6/0.6A, Input 40-121VDC, Open Frame, RoHS Compliant},{POWER=36},{VIN=40-121},{OV=15/15/15/15},{OC=0.6/0.6/0.6/0.6},{OT=-40 to 85},{SHA256=Y6+WjJwrdRlteUQwTYaJ4V7xZ0jP7c81ohCI7MePl6g=},{INAME=00039__imx352dseries2dopenframe}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
70imx35d15d15_8zg - Bel Power Solutions
Bill of material
70IMX35D15D15-8ZG
Part Number
70IMX35D15D15-8ZG
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 36W, Output 15/15/15/15VDC, 0.6/0.6/0.6/0.6A, Input 40-121VDC, Open Frame, RoHS Compliant
Power
36
W
Voltage Input
40-121
VDC
Output Voltage
15/15/15/15
VDC
Output Current
0.6/0.6/0.6/0.6
A
Operating Temperature
-40 to 85
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성