您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
703652
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/gummmi-laufbelag/703652.prj},{NB=703652},{MANUID=703652},{RADDURCHM=125},{RADBREITE=37},{TRAGF4KMH=250},{HEIGHT=155},{WEIGHT=1.105},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-25},{LK_POEV_125R_1_SB=../_pool_/75/63/lk-poev_125r-1-sb_703652.png},{DESCSHORT=LK-POEV 125R-1-SB}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
703652 - LK-POEV 125R-1-SB
Stückliste
703652
LK-POEV 125R-1-SB
Artikelnummer des Herstellers
703652
Kurzbeschreibung
LK-POEV 125R-1-SB
EAN
4047526703653
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125
mm
Radbreite
37
mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
250
kg
Gesamthöhe
155
mm
Plattengröße
100 x 85
mm
Stückgewicht (kg)
1.105
kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
blau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25
°C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型