SA702137-1221
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702137.prj},{NB=SA702137-1221},{CODE=SA702137-1221},{FILENAME=SA702137-1221_00},{F=M18x1,5-6g},{F1=G1/2-14 A GAS},{A=35},{B=14},{D=14},{CH=27},{WPBAR=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
702137 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS
Bill of material
SA702137-1221
Code
SA702137-1221
SA702137-1221
Thread
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
Thread
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
A
35
35
mm
B
14
14
mm
D
14
14
mm
Hexagonal key
27
27
mm
Working pressure
400
400
bar
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성