국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
7011-00389855Plunger valve 2/2 way direct acting
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 2/2 Solenoids
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/22wege/7011.prj},{NB=7011-00389855Hubankerventil 2/2-Wege direktwirkend},{BUNR=00389855},{WW=A},{DN=1,6},{DWST=FF},{WKST=MS},{LA=M5},{LTA=MM41},{SG=2},{SPULE=20},{SP=024},{FR=DC},{LEIS=6,5},{ELEA=GB},{STECKERBILD=B},{C=20},{L=10},{ACTIVE=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 292
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
7011 - Plunger valve 2/2 way direct-acting
Bill of material
7011-00389855Plunger valve 2/2 way direct acting
Ident number
00389855
00389855
Circuit function
A
mm
Orifice size
1,6
1,6
mm
Dichtwerkstoff
FF
Body material
MS
MS
Port connection
M5
M5
mm
Port connection
MM41
MM41
mm
Coil size
2
2
dimesion
20
20
mm
voltage
024
024
V
Frequency
DC
DC
Hz
Power consumption
6,5
6,5
W
Elektrischer Anschluss
GB
GB
STECKERBILD
B
B
Body length
20
20
mm
Body height
10
10
mm
ACTIVE
1
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성