피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
700-P000B24
Rockwell Automation
Relays & Timers
Industrial Relays and Timers
Powered by
CAD모델 선택
{rockwellautomation/relays_and_timers/industrial_relays_and_timers/700_p_nema_i_cr.prj},{NB=700-P000B24},{DESC=700-P NEMA Industrial Control Relay},{CONV=700-P},{BR=Base Relay},{CCR=},{CC=000},{MT=},{CV=B24},{ET=Open Style Device},{W=57.15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rockwell Automation
Description
700-P NEMA Industrial Control Relay - 700-P NEMA Industrial Control Relay
Bill of material
700-P000B24
Catalog Number
700-P000B24
Description
700-P NEMA Industrial Control Relay
Control Voltage
AC Control Voltage
DC Control Voltage
AC Control Voltage
DC Control Voltage
Base Relay
Base Relay
Contact Current Rating
10
K - 20
H - 35
10
K - 20
H - 35
A
Contact Configuration
000 - Blank Relay
200 - 2 N.O.
400 - 4 N.O.
600 - 6 N.O.
800 - 8 N.O.
1000 - 10 N.O.
1200 - 12 N.O.
000 - Blank Relay
200 - 2 N.O.
400 - 4 N.O.
600 - 6 N.O.
800 - 8 N.O.
1000 - 10 N.O.
1200 - 12 N.O.
Mounting Type
Open Type DIN Rail Mount
Open Type DIN Rail Mount
Coil Voltage
B24 - 24V 50Hz
A24 - 24V 60Hz
A1 - 110V 50Hz / 115-120V 60Hz
B11 - 110-115V 50Hz / 120V 60Hz
A20 - 200-208V 60Hz
B22 - 220-230V 50Hz
A22 - 220-230V 60Hz
B2 - 230-240V 50Hz
A2 - 230-240V 60Hz
A27 - 277V 60Hz
A35 - 347V 60Hz
B3 - 380V 50Hz
B41 - 415V 50Hz
B44 - 440-480V 50Hz
A4 - 460-480V 60Hz
B50 - 500V 50Hz
A6 - 575-600V 60Hz
B24 - 24V 50Hz
A24 - 24V 60Hz
A1 - 110V 50Hz / 115-120V 60Hz
B11 - 110-115V 50Hz / 120V 60Hz
A20 - 200-208V 60Hz
B22 - 220-230V 50Hz
A22 - 220-230V 60Hz
B2 - 230-240V 50Hz
A2 - 230-240V 60Hz
A27 - 277V 60Hz
A35 - 347V 60Hz
B3 - 380V 50Hz
B41 - 415V 50Hz
B44 - 440-480V 50Hz
A4 - 460-480V 60Hz
B50 - 500V 50Hz
A6 - 575-600V 60Hz
Enclosure Type
Open Style Device
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성