국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
19721
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_25.prj},{NB=VA_Platte_19721},{IDENTNR=19721},{WERKSTOFF=WF 750/1A},{V=1},{B=40},{L=150},{S=15},{L1=25},{L2=100},{ZS=2 x M8},{STK=2},{D1=9},{D2=15},{S1=9},{R=2},{R1=3},{GEWICHT=0.60},{CTN=84833080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.25 - Wear plates, thickness = 15 mm
Bill of material
19721
Code-No. WF 750/1A
19721
19721
Material
WF 750/1A
B
40
40
mm
L
150
150
mm
±0.025
15
mm
L1
25
25
mm
L2
100
100
mm
Zyl.-Schraube_DIN EN ISO 4762
2 x M8
Weight
0.60
0.60
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성