??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.25 - Wear plates / steel hardened without lubricant, thickness = 15.1 mm
Bill of material
19763
Code-No.
Material
Steel hardened
B
mm
L
mm
Thickness ±0.025
15.1 mm
L1
25 mm
L2
mm
Zyl.-Schraube_DIN EN ISO 4762
2 x M8
Weight
kg
Customs tariff number
84833080
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей