??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
7.25 - Gleitplatten ohne Festschmierstoff, Dicke = 15.1 mm
Stückliste
19763
Ident-Nr.
Werkstoff
Stahl gehärtet
B
mm
L
mm
Dicke ±0.025
15.1 mm
L1
25 mm
L2
mm
Zyl.-Schraube_DIN EN ISO 4762
2 x M8
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84833080
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen