??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
7.23 - Führungsplatten, Dicke = 30mm; 38 mm
Stückliste
14357
Ident-Nr. WF 750/1A
Breite b 0/-0.05
mm
Länge L 0/-0.1
mm
Dicke s
mm
Abstand L1
mm
Abstand L2 ±0.2
mm
Breite b1
mm
Abstand s1
mm
Durchmesser Ød1 H13
mm
Durchmesser Ød2 H13
mm
R
2 mm
R1
5 mm
S2
20 mm
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84833080
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen