??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
7-222 - Hinge Pr01 180° detent, for nested door, stainless steel AISI 440B
Bill of material
250-9103.00-00000
Order number
Angle
°
Installation type
screw-on
Performance
Pin
pressed in
Material Pin
steel hardened
Width
36 mm
Height
39 mm
HTML Online
Product page DIRAK.com
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей